SGP 18s I, Визьор, СПОЙКА, ODF, 18.00 mm, СПОЙКА, ODF, 18.00 mm
014L0045
Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Размер на вход [mm]: 18.00, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, Размер на изход [mm]: 18.00
Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Размер на вход [mm]: 18.00, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, Размер на изход [mm]: 18.00
Бруто тегло | 0.306 Kg |
Нето тегло | 0.287 Kg |
Volume | 0.274 Liter |
EAN | 5702428839112 |
Бруто тегло | 0.306 Kg |
Нето тегло | 0.287 Kg |
Volume | 0.274 Liter |
EAN | 5702428839112 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EN13463-3 запал. източник преценка | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Визьор |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL approved refrigerants | R22 |
UL одобрение за файлови имена | РЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Sight glasses |
Жълто: мин. със. на влага при 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Жълто: мин. със. на влага при 43 °C |
R22: 500 ppm R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm |
Зелено: макс. със. на влага при 25°C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Зелено: макс. със. на влага при 43°C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |
Индикатор за влага | I индикатор |
Количество в опаковка от определен вид | 28 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 52 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 754 psig |
Материал на присъединителния елемент | Мед |
Материал на тялото | Месинг |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
ВКЛЮЧЕН В C UL US EAC |
Продуктови аксесоари | Но. |
Размер на вход [mm] | 18 mm |
Размер на изход [mm] | 18 mm |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 80 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 175 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
Тип | SGP 18s I |
Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
Файлови имена за одобрение | РЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4 |
Хладилни агенти |
R22 R290 R600 R600a |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EN13463-3 запал. източник преценка | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Визьор |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL approved refrigerants | R22 |
UL одобрение за файлови имена | РЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Sight glasses |
Жълто: мин. със. на влага при 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Жълто: мин. със. на влага при 43 °C |
R22: 500 ppm R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm |
Зелено: макс. със. на влага при 25°C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Зелено: макс. със. на влага при 43°C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |
Индикатор за влага | I индикатор |
Количество в опаковка от определен вид | 28 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 52 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 754 psig |
Материал на присъединителния елемент | Мед |
Материал на тялото | Месинг |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
ВКЛЮЧЕН В C UL US EAC |
Продуктови аксесоари | Но. |
Размер на вход [mm] | 18 mm |
Размер на изход [mm] | 18 mm |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 80 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 175 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
Тип | SGP 18s I |
Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
Файлови имена за одобрение | РЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4 |
Хладилни агенти |
R22 R290 R600 R600a |