Информация за продукта

Бруто тегло 0.052 Kg
Нето тегло 0.025 Kg
Volume 0.178 Liter
EAN 5715162289013

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.006
1 Primary battery weight Kg 0.006
Battery type or Name CR2450
China RoHS compliance Out of scope
Description Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
SCIP dossier no. 19bb2b35-c822-4907-b877-b6ba35850df3
SCIP dossier product name Danfoss Ally Room Sensor
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 41112209
Weight per battery 6 g
Батерия qty 1
Безжичен стандарт Zigbee
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Височина [mm] 56 mm
Група продукти Danfoss Ally™
Дължина [mm] 59 mm
Експлоатационен живот на батерията [год.] 2 yr
Захранващи акумулатори 1 x CR2450
Индикатор за изтощена батерия Да
Интегриране в система Danfoss Ally™
Одобрение UA.TR.089
CE
EAC
UKCA
Околна температура [°C] [Макс.] 40 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Предаване [m] [Макс.] 30 m
Предавателна честота [MHz] 2400 MHz
Приложение Жилищно (клас на замърсяване 2)
Терморегулатор IP клас 20
Тип Danfoss Ally™ Room Sensor
Тип на адаптера N/A
Тип регулиране за отопление Стаен термостат
Функция отворен прозорец Да
Цвят RAL 9016
Честота на илъчване [GHz] 2.4 GHz
Ширина [mm] 54 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality