Гнездо за визьор, SGR, NPT

014-0005

Макс. работно налягане [bar]: 35.0, Индикатор за влага: Индикатор Но., Тип присъединяване: NPT

Информация за продукта

Бруто тегло 0.094 Kilogram
Нето тегло 0.084 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702422052784

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
SCIP dossier no. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Sight glasses
Индикатор за влага Индикатор Но.
Количество в опаковка от определен вид 19 pc
Макс. работно налягане [bar] 35 bar
Макс. работно налягане [psig] 500 psig
Материал на присъединителния елемент Месинг
Материал на тялото Месинг
Наименование на продукта Гнездо за визьор
Обезмаслени хладилни агенти R134a
R513A
Обслужваем Но.
поплавък 1 pc
Присъединителен размер [инч] 3/4 in
Продуктови аксесоари Но.
Размер за присъединяване 3/4 in
Стандарт за присъединяване ANSI/ASME B1.20.1
Съвместимост с лубриканти Oilfree applications
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 80 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 175 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
Тип SGR
Тип присъединяване NPT
Хладилни агенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality