Shows 17 product(s)
Гнездо за визьор, SGR, NPT
Макс. работно налягане [bar]: 35.0, Индикатор за влага: Индикатор Но., Тип присъединяване: NPT
Гнездо за визьор, SGR, 3/4, G
Макс. работно налягане [bar]: 35.0, Индикатор за влага: Индикатор Но., Тип присъединяване: G, Размер за присъединяване: 3/4
Гнездо за визьор, SGR, NPT
Макс. работно налягане [bar]: 35.0, Индикатор за влага: Индикатор Но., Тип присъединяване: NPT
Гнездо за визьор, SGRN, NPT
Макс. работно налягане [bar]: 35.0, Индикатор за влага: N индикатор, Тип присъединяване: NPT
Гнездо за визьор, SGRN, 1/2, G
Макс. работно налягане [bar]: 35.0, Индикатор за влага: N индикатор, Тип присъединяване: G, Размер за присъединяване: 1/2
Гнездо за визьор, SGRI, M24 x 1, M
Макс. работно налягане [bar]: 35.0, Индикатор за влага: I индикатор, Тип присъединяване: M, Размер за присъединяване: M24 x 1
Гнездо за визьор, SGRN, M24 x 1, M
Макс. работно налягане [bar]: 35.0, Индикатор за влага: N индикатор, Тип присъединяване: M, Размер за присъединяване: M24 x 1
Гнездо за визьор, SGRH, M20 x 1.5, M
Макс. работно налягане [bar]: 46.0, Индикатор за влага: H индикатор, Тип присъединяване: M, Размер за присъединяване: M20 x 1.5
Гнездо за визьор, SGP 1/2 RX, NPT
Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Индикатор за влага: Индикатор Но., Тип присъединяване: NPT
Гнездо за визьор, SGP 3/4 RX, 3/4, G
Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Тип присъединяване: G, Размер за присъединяване: 3/4