Фланец, 10 mm, Точкова заварка

006-1111

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: FA 15

Информация за продукта

Бруто тегло 0.842 Kilogram
Нето тегло 0.78 Kilogram
Volume 0.852 Liter
EAN 5702422077404

 

EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Версия на фланец 1.1
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Включени части 2 фланеца
2 уплътнения
2 анкерни болта
4 гайки
Група продукти Flanges
Количество в опаковка от определен вид 12 pc
Конструкция на фланец Жлеб
Шпонка
Наименование на продукта Flange set
Оразмеряване на анкерен болт M12 x 127 mm
Присъединителен размер [mm] 10 mm
Присъединителен размер [инч] 3/8 in
Спец. на материала Стомана
Стандарт за присъединяване EN 10220
Тип Flange
Тип присъединяване Точкова заварка
Употребено за продукт FA 15
Форма на фланец Овал

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality