Комплект с фланци

Shows 104 product(s)

006-1111

Фланец, 10 mm, Точкова заварка

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: FA 15

006-1112

Фланец, 15 mm, Точкова заварка

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: FA 15

006-1113

Фланец, 20 mm, Точкова заварка

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: FA 15

006-1114

Фланец, 15 mm, Точкова заварка

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: FA 20

006-1115

Фланец, 20 mm, Точкова заварка

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: FA 20

006-1116

Фланец, 25 mm, Точкова заварка

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: FA 20

006-1117

Фланец, 25 mm, Точкова заварка

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

006-1118

Фланец, 6 mm, Точкова заварка

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1119

Фланец, 6 mm, Точкова заварка

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1120

Фланец, 10 mm, Точкова заварка

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Преглед: