AB-QM, DN 32, С нипели за измерване, Външна резба

003Z8207

AB-QM, DN 32, with test plugs, external thread, PN25, pressure independent balancing and control valve

Информация за продукта

Бруто тегло 1.822 Kilogram
Нето тегло 1.7 Kilogram
Volume 3.225 Liter
EAN 5715162441565

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM, DN 32, with test plugs, external thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
SCIP dossier no. 54e972d3-3b3b-47b6-b954-706d7127f196
SCIP dossier product name AB QM DN32
UK RoHS compliance Out of scope
Версия AB-QM 4.0
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Pressure independent balancing and control valves
Дебит номинален [m³/h] 3.6 m³/h
Диференциално налягане [kPa] [Макс.] 600 KPa
Диференциално налягане [kPa] [Мин.] 20 KPa
Клас на налягане PN 25
Материал на тялото на вентила DZR месинг (CW 602N)
Начално налягане [kPa] 20 KPa
Нипели за измерване С нипели за измерване
Присъединяване на задвижката M30 x 1.5
Размер на вентила DN 32
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 95 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] -10 °C
Тип AB-QM
Типове връзки Външна резба
Ход [mm] 4 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality