Thermo. operated water valve, FJVA 25, G, 1
003N8245
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp.
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp.
Бруто тегло | 1.49 Kg |
Нето тегло | 1.324 Kg |
Volume | 3.905 Liter |
EAN | 5702423023059 |
Бруто тегло | 1.49 Kg |
Нето тегло | 1.324 Kg |
Volume | 3.905 Liter |
EAN | 5702423023059 |
China RoHS compliance | Yes |
Cv стойност [gal/min] | 6.4 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv стойност [m³/h] | 5.5 m³/h |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Байпас (Ø) [in] | 13/128 in |
Байпас (Ø) [mm] | 2.5 mm |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Water regulating valves |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 130 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 266 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -13 °F |
Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Диференциално налягане [bar] [мин] | 0 bar |
Диференциално налягане [psi] [макс] | 145 psi |
Диференциално налягане [psi] [мин] | 0 psi |
Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
Конфигурация на отваряне | Отваря при повишаване на температурата на сензора |
Макс. работно налягане [bar] | 16 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 232 psig |
Материал на тялото | Месинг |
Одобрение |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Китай |
Присъединителен размер [инч] | 1 |
Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
размер на дюзи [инч] | 1 in |
Размер на щуцер [mm] | 25 mm |
Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 30 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | 0 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 86 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | 32 °F |
Тип | FJVA 25 |
Тип присъединяване | G |
Флуид | Неутрална среда |
China RoHS compliance | Yes |
Cv стойност [gal/min] | 6.4 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv стойност [m³/h] | 5.5 m³/h |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Байпас (Ø) [in] | 13/128 in |
Байпас (Ø) [mm] | 2.5 mm |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Water regulating valves |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 130 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 266 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -13 °F |
Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Диференциално налягане [bar] [мин] | 0 bar |
Диференциално налягане [psi] [макс] | 145 psi |
Диференциално налягане [psi] [мин] | 0 psi |
Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
Конфигурация на отваряне | Отваря при повишаване на температурата на сензора |
Макс. работно налягане [bar] | 16 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 232 psig |
Материал на тялото | Месинг |
Одобрение |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Китай |
Присъединителен размер [инч] | 1 |
Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
размер на дюзи [инч] | 1 in |
Размер на щуцер [mm] | 25 mm |
Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 30 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | 0 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 86 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | 32 °F |
Тип | FJVA 25 |
Тип присъединяване | G |
Флуид | Неутрална среда |