AVTQ, PN 16, DN 15, 1.60 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1.0 m, Външна резба

003L7015

AVTQ PN16 15/1,6 40C резба връщаща

Информация за продукта

Бруто тегло 3.555 Kilogram
Нето тегло 3.494 Kilogram
Volume 7.098 Liter
EAN 5702421511183

 

Description AVTQ PN16 15/1,6 40C резба връщаща
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 1.6 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
SCIP dossier no. 78310a16-deaa-42bd-ad3e-1d9c434ddd29
SCIP dossier product name AVTQ PN16 15/1.6 40C thread return
Алтернативен работен флуид 2 БГВ Битова гореща вода (съдържание на хлор (cl) макс. 200 PPM)
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Време за затваряне [sec] 4 "
Време за отваряне [sec] 4 "
Група продукти Temperature controllers
Диаметър [mm] 15 mm
Диаметър на температурния сензор [mm] 15 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] 60 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] 45 °C
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 6 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Дължина на капилярна тръба [м] 1 m
Дължина на температурния сензор [mm] 90 mm
Кавитационен фактор 0.6
Клас на налягане PN 16
Клас на пропускливост [% Kvs] 0.05
Коефициент на управление 100:1
Материал на импулсната тръба Мед мат. №2.0090
Материал на конуса на вентила EPDM гума
Материал на седлото на вентила Cr Ni стомана W. №1.4404
Материал на температурния сензор Мед мат. №2.0090
Материал на тялото на вентила Rg5 W. №2.1096.01
Материал на уплътнението на конуса/седлото EPDM / неръждаема стомана 1.4571
Материал на управляващата мембрана EPDM
Номинално налягане [bar] 16 bar
Околна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Присъединяване на сензора M22x1 / R3/4 външ. резба по DIN 2999
Размер за присъединяване G 3/4 A
Размер на вентила DN 15
Регулиране на дебит Не
Стандарт за присъединяване ISO 228/1
Температура за транспортиране [°C] [Макс.] 50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.] -20 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 100 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.] 130 °C
Тип AVTQ
Типове връзки Външна резба
Управление по температурата Да
Функция Регулатор на темп. с компенсация по дебит
Функция VSP - P Не
Функция VSP - Q Не
Функция VSP - T Не
Функция за ограничаване на връщащата темп. Не
Характеристика на потока Съставна

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality