China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
AVPQ PN16 15/4 0,2-1,0/0,2 резба връщаща |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kvs стойности [m³/h] |
4 m³/h |
pH на флуида [Макс.] |
10 |
pH на флуида [Мин.] |
7 |
PN алтернативно VSP |
0 |
SCIP dossier no. |
a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62 |
SCIP dossier product name |
AVPQ PN16 DN15-32 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Алтернативни работни флуиди |
Воден р-р на гликол до 30% |
Брой вход/изход-и |
2 |
Версия за монтаж |
Връщаща |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти |
Pressure flow controllers |
Дебит [m3/h] |
2.7 m³/h |
Дебит [m3/h] [Макс.] |
2.7 m³/h |
Дебит [m³/h] [Мин.] |
0.09 m³/h |
Диаметър [mm] |
15 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] |
12 bar |
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] |
0.2 bar |
Допустими работни флуиди |
District heating/cooling circulation water |
Кавитационен фактор |
0.6 |
Клас на налягане |
PN 16 |
Клас на пропускливост [% Kvs] |
0.02 |
Материал на DP конуса на вентила |
Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As |
Материал на мембраната на актуатора |
EPDM |
Материал на седлото на вентила |
Неръждаема стомана, мат. № 1.4571 |
Материал на тялото на вентила |
Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5) |
Материал на уплътнение DP |
EPDM |
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] |
1 bar |
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] |
0.2 bar |
Номинално налягане [bar] |
16 bar |
Ограничаване на дебита |
Не |
Положение на стержена |
Нормално отворено |
Приложение |
Топлофикация |
Размер за присъединяване |
G 3/4 A |
Размер на вентила |
DN 15 |
Регулатор на налягане |
Регулатор на диференциално налягане |
Регулиране на дебит |
Да |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] |
150 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] |
2 °C |
Тип |
AVPQ |
Тип настройка |
Регулируеми |
Типове връзки |
Външна резба |
Фактор на кавитация 100% |
0.32 |
Фактор на кавитация 25% |
0.58 |
Фактор на кавитация 50% |
0.56 |
Фактор на кавитация 75% |
0.55 |
Функция |
Регулатор на диф. налягане и дебит |
Функция VSP - P |
Да |
Функция VSP - Q |
Да |
Функция VSP - T |
Не |