Информация за продукта

Бруто тегло 0.24 Kilogram
Нето тегло 0.217 Kilogram
Volume 0.158 Liter
EAN 5702422015765

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 11 m³/h
MWP (хладилен агент) [bar] 24.1 bar
Product Name Description Комплект бутало
SCIP dossier no. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product name WVS/WVTS
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Water valves spare parts
Диапазон на контролно налягане [bar] [макс] 17 bar
Диапазон на контролно налягане [bar] [мин] 4 bar
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 90 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -25 °C
Количество в опаковка от определен вид 20 pc
Материал на тялото Чугун
присъединителен размер (хладилен агент) 1/4 in - 6 mm
Присъединяване вътрешно/външно Вътрешен
Тип Spare part
Тип присъединяване G
Тип присъединяване (хладилен агент) SAE разширение
Типово обозначение Piston kit
Употребено за продукт WVFX 32
WVFX 40
Флуид Прясна вода
Неутрален солен разтвор
Хладилни агенти R407H
R449B
R454A
R454C
R455A
R515B
R516A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality