Информация за продукта

Бруто тегло 0.206 Kilogram
Нето тегло 0.196 Kilogram
Volume 0.44 Liter
EAN 5702422053101

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
MWP (хладилен агент) [bar] 24.1 bar
Product Name Description Модул на мях
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Water valves spare parts
Диапазон на контролно налягане [bar] [макс] 17 bar
Диапазон на контролно налягане [bar] [мин] 4 bar
Количество в опаковка от определен вид 50 pc
Обезмаслени хладилни агенти R513A
присъединителен размер (хладилен агент) 1/4 in - 6 mm
Съвместимост с лубриканти Oilfree applications
Тип Spare part
Тип присъединяване (хладилен агент) SAE разширение
Типово обозначение Bellows unit
Употребено за продукт WVFX 32
WVFX 40

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality