DST G54B, R454B
073G2021
Захранващо напрежение [V] AC: 24, null: 24.00, Диапазон на измерване [°C]: -40 - 80, Размер на електрическа връзка: 6 pin, Ключ за спецификация: DST G54B-AB-12-0AAB-LC003-I
Захранващо напрежение [V] AC: 24, null: 24.00, Диапазон на измерване [°C]: -40 - 80, Размер на електрическа връзка: 6 pin, Ключ за спецификация: DST G54B-AB-12-0AAB-LC003-I
Бруто тегло | 58 Gram |
Нето тегло | 46 Gram |
EAN | 5715162782064 |
Бруто тегло | 58 Gram |
Нето тегло | 46 Gram |
EAN | 5715162782064 |
+ захранване | Щифт 1 |
- общ | Щифт 2 |
Alarm reset [LFL hysteresis %] | 2,5 |
Alarm threshold [LFL %] | 12 |
Communication configuration | Danfoss Default |
Enclosure design | Round Ø6 black |
EU RoHS compliance | Yes |
Flame rating | UL 94 V-0 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP54 |
Mod A | Pin 3 |
Mod B | Pin 4 |
Modbus termination | 120 Ohm |
Mounting interface | 2 Brackets 180 dgr |
Pin 1 | + supply |
Pin 2 | - common |
Pin 3 | Modbus A |
Pin 4 | Modbus B |
Pin 5 | Relay input |
Pin 6 | Relay NO |
Product Name Description | Gas sensor |
Recovery time [min] |
|
Relay NC | Pin 5 |
Relay NO | Pin 6 |
Response time [S] |
|
Supply voltage [V] DC | 24 V |
UL evaluated | Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Индустриален пакет |
Група продукти | Sensors |
Диапазон на измерване [°C] [Макс.] | 80 °C |
Диапазон на измерване [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на измерване [°F] [Макс.] | 175 °F |
Диапазон на измерване [°F] [Мин.] | -40 °F |
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 1.2 bar |
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.7 bar |
Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 17.4 psi |
Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 10.15 psi |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 95 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 200 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Електрическа връзка | Mini Mate-N-Lok |
Електрическа връзка стандарт | EN 60529 |
Захранващ ток макс. [mA] | 300 mA |
Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
Изход сигнал | Dual |
Ключ за спецификация | DST G54B-AB-12-0AAB-LC003-I |
Количество в опаковка от определен вид | 80 pc |
Материал на корпуса | PA66 25% Glass fiber |
Международен номер на артикул | 5715162782064 |
Отн. Условия на влажност | 0 - 100 |
Размер на електрическа връзка | 6 pin |
Тип | DST G54B |
Хладилни агенти | R454B |
+ захранване | Щифт 1 |
- общ | Щифт 2 |
Alarm reset [LFL hysteresis %] | 2,5 |
Alarm threshold [LFL %] | 12 |
Communication configuration | Danfoss Default |
Enclosure design | Round Ø6 black |
EU RoHS compliance | Yes |
Flame rating | UL 94 V-0 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP54 |
Mod A | Pin 3 |
Mod B | Pin 4 |
Modbus termination | 120 Ohm |
Mounting interface | 2 Brackets 180 dgr |
Pin 1 | + supply |
Pin 2 | - common |
Pin 3 | Modbus A |
Pin 4 | Modbus B |
Pin 5 | Relay input |
Pin 6 | Relay NO |
Product Name Description | Gas sensor |
Recovery time [min] |
|
Relay NC | Pin 5 |
Relay NO | Pin 6 |
Response time [S] |
|
Supply voltage [V] DC | 24 V |
UL evaluated | Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Индустриален пакет |
Група продукти | Sensors |
Диапазон на измерване [°C] [Макс.] | 80 °C |
Диапазон на измерване [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на измерване [°F] [Макс.] | 175 °F |
Диапазон на измерване [°F] [Мин.] | -40 °F |
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 1.2 bar |
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.7 bar |
Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 17.4 psi |
Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 10.15 psi |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 95 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 200 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Електрическа връзка | Mini Mate-N-Lok |
Електрическа връзка стандарт | EN 60529 |
Захранващ ток макс. [mA] | 300 mA |
Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
Изход сигнал | Dual |
Ключ за спецификация | DST G54B-AB-12-0AAB-LC003-I |
Количество в опаковка от определен вид | 80 pc |
Материал на корпуса | PA66 25% Glass fiber |
Международен номер на артикул | 5715162782064 |
Отн. Условия на влажност | 0 - 100 |
Размер на електрическа връзка | 6 pin |
Тип | DST G54B |
Хладилни агенти | R454B |