+ захранване |
Щифт 1 |
+ изход |
Щифт 3 |
- общ |
Щифт 2 |
China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP65 |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
SCIP dossier no. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name |
AKS/MBS |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
15 V |
UK RoHS compliance |
Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Високо ниво на отсичане |
11.5 |
Време за реакция макс [мс] |
4 ms |
връзка налягане мъжко/женско |
Мъжко |
Връзка по налягане HEX [mm] |
27 mm |
Група продукти |
Sensors |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] |
80 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] |
0 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] |
176 °F |
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] |
32 °F |
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] |
10 bar |
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] |
0 bar |
Диапазон на налягането [kPa] [Макс] |
1000 KPa |
Диапазон на налягането [kPa] [Мин] |
0 KPa |
Диапазон на налягането [psi] [Макс] |
145.04 psi |
Диапазон на налягането [psi] [Мин] |
0 psi |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
85 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
185 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-40 °F |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] |
85 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] |
-40 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] |
185 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] |
-40 °F |
единица за налягане препоръки |
Absolute |
Електрическа връз. мъжка/женска |
Мъжко и женско |
Електрическа връзка |
Angular connector |
Електрическа връзка стандарт |
EN 175301-803-A |
Захранващ ток макс. [mA] |
8 mA |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] |
32 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] |
15 V |
изпускателна мембрана |
Но. |
Изход сигнал |
Voltage |
Изход сигнал [V] [Макс.] |
10 V |
Изход сигнал [V] [Мин.] |
0 V |
Импулсен гасител |
No |
Ключ за спецификация |
MBS 33-2025-A1AB08-0 |
Количество в опаковка от определен вид |
14 pc |
Коментари за одобрение |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Международен номер на артикул |
5702423063178 |
Настройка нулева точка и обхват |
Но. |
Нелинейност BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Ниско ниво на отсичане |
0 |
Одобрение |
ATEX |
Превишено налягане макс [bar] |
20 bar |
Превишено налягане макс. [bar] |
2000 KPa |
Размер на връзка по налягане |
1/2 |
Размер на електрическа връзка |
Pg 9 |
собствена защита |
Но. |
Стандарт за връзка по налягане |
EN 837 |
Тип |
MBS 33 |
Тип връзка по налягане |
G |
Точност, макс. +/- FS [%] |
0.8 % |
Точност, типична +/- FS [%] |
0.3 % |