Информация за продукта

Бруто тегло 0.066 Kg
Нето тегло 0.064 Kg
Volume 0.088 Liter
EAN 5702424046408

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Isolation valve
UK RoHS compliance Out of scope
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Shut-off and regulating valves
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 200 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 382 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -4 °F
Ключ за спецификация MBV2000-XXX
Количество в опаковка от определен вид 60 pc
Макс. работно налягане [bar] 600 bar
Макс. тестово налягане [psig] 8702 psig
Налягане при пръсване [bar] 1500 bar
Размер на вътрешна връзка 14 x 1.5
Тип MBV 2000
Тип вътрешна връзка M

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality