Информация за продукта

Бруто тегло 0.116 Kg
Нето тегло 0.099 Kg
Volume 0.086 Liter
EAN 5702423133185

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
External connection standard DIN 3852-E
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Isolation valve
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Външна връз. мъжка/женска Мъжко
Вътрешна връзка стандарт DIN 3852
Група продукти Shut-off and regulating valves
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 200 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 382 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -4 °F
Ключ за спецификация MBV2000-223
Количество в опаковка от определен вид 60 pc
Макс. работно налягане [bar] 600 bar
Макс. тестово налягане [psig] 8702 psig
Налягане при пръсване [bar] 1500 bar
Размер на външна връзка 1/2
Размер на вътрешна връзка 1/2
Тип MBV 2000
Тип вътрешна връзка G
Тип на външнз връзка G
Широчина през плоскости [mm] 30 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality