Сензор за температура, MBT 5252, 133 mm, G1/2, ISO 228-1-A
Сензор за температура, MBT 5252, 133 mm, G1/2, ISO 228-1-A

084Z0157

Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

Информация за продукта

Бруто тегло 0.35 kg
Нето тегло 0.35 kg
EAN 5702423261079

 

IP степен на защита от бн. Влияния IP65
Брой клеми [бр.] 3 pc
Вид на опаковката Мултипак
Втулка за сензора Заменяем
Група продукти Сензори
Диаметър на защитна тръба [mm] 8 mm
Диаметър на защитна тръба [инч] 0.31 in
Дължина на втулка [mm] 133 mm
Дължина на втулка [инч] 5.24 in
Електрическа връзка Тип B
Изход сигнал Ohm
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Материал на защитна тръба AISI 316 Ti
Материал на присъединителния елемент Неръждаема стомана
Материал на технологична връзка Неръждаема стомана
Наименование на продукта Сензор за температура
Околна температура макс. [°C] 90 °C
Околна температура макс. [°F] 194 °F
Проводници [бр.] 2 pc
Размер на електрическа връзка Pg 16
Размер на технологична връзка 1/2
Сензорен елемент [бр.] 1 pc
Сензорен елемент стандартен EN 60751
Стандарт за присъединяване ISO 228
Стандарт за технологична връзка ISO 228-1-A
Съпротивление на сензорния елемент [Ω] 100 Ohm
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 200 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 392 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
технологична връзка мъжка/женска Мъжко
Тип MBT 5252
Тип втулка Фиксиран
Тип на сензорния елемент Pt
Тип на технологична връзка G
Тип присъединяване G
Типово обозначение MBT 5252-0000-0133-0200-0000
Толеранс на сензорния елемент [бр.] Клас B

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality