Сензор за температура, MBT 400
Сензор за температура, MBT 400

084N1025

Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 1000, Електрическа връзка: 2 проводник, Размер на електрическа връзка: 2 проводна

Информация за продукта

Бруто тегло 0.09 kg
Нето тегло 0.07 kg
EAN 5702428967013

 

IP степен на защита от бн. Влияния IP54
Брой клеми [бр.] 2 pc
Вид на опаковката Мултипак
Втулка за сензора Фиксиран
Група продукти Сензори
Диапазон на измерване [°C] [Макс.] 50 °C
Диапазон на измерване [°C] [Мин.] -30 °C
Диапазон на измерване [°F] [Макс.] 122 °F
Диапазон на измерване [°F] [Мин.] -22 °F
Електрическа връзка 2 проводник
Количество в опаковка от определен вид 30 pc
Наименование на продукта Сензор за температура
Проводници [бр.] 2 pc
Размер на електрическа връзка 2 проводна
Сензорен елемент [бр.] 1 pc
Сензорен елемент стандартен EN 60751
Съпротивление на сензорния елемент [Ω] 1000 Ohm
Тип MBT 400
Тип на сензорния елемент Pt
Толеранс на сензорния елемент [бр.] Клас B

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality