China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP65 |
Product Name Description |
Temperature sensor |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Брой клеми [бр.] |
3 pc |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Втулка за сензора |
Заменяем |
Група продукти |
Sensors |
Диаметър на защитна тръба [mm] |
8 mm |
Диаметър на защитна тръба [инч] |
0.31 in |
Дължина на втулка [mm] |
50 mm |
Дължина на втулка [инч] |
1.97 in |
Електрическа връз. мъжка/женска |
Мъжко и женско |
Електрическа връзка |
Щепсел |
Електрическа връзка стандарт |
EN 175301-803-A |
Изход сигнал |
Ohm |
Количество в опаковка от определен вид |
20 pc |
Материал на защитна тръба |
AISI 316 Ti |
Материал на присъединителния елемент |
Неръждаема стомана |
Материал на технологична връзка |
Неръждаема стомана |
Околна температура макс. [°C] |
125 °C |
Околна температура макс. [°F] |
257 °F |
Проводници [бр.] |
2 pc |
Размер на електрическа връзка |
Pg 11 |
Размер на технологична връзка |
3/4 |
Сензорен елемент [бр.] |
1 pc |
Сензорен елемент стандартен |
EN 60751 |
Стандарт за присъединяване |
ISO 228 |
Стандарт за технологична връзка |
ISO 228-1-A |
Съпротивление на сензорния елемент [Ω] |
100 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] |
200 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] |
-50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] |
392 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] |
-58 °F |
технологична връзка мъжка/женска |
Мъжко |
Тип |
MBT 3250 |
Тип втулка |
Фиксиран |
Тип на сензорния елемент |
Pt |
Тип на технологична връзка |
G |
Тип присъединяване |
G |
Типово обозначение |
MBT 3250-0000-050-240 |
Толеранс на сензорния елемент [бр.] |
Клас B |