Shows 62 product(s)
MBT 150, 120 mm, MBT 150-000-120-0
Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Употребено за продукт: MBT 5250
Сензорен джоб, MBT 120
Диаметър на защитна тръба [mm]: 8.0, Дължина на втулка [mm]: 50, Тип на технологична връзка: G, 1/2, Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Употребено за продукт: MBT 153
Сензорен джоб, MBT 120
Диаметър на защитна тръба [mm]: 6.0, Дължина на втулка [mm]: 100, Тип на технологична връзка: G, 1/2, Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Употребено за продукт: MBT 153
Сензорен джоб, MBT 120
Диаметър на защитна тръба [mm]: 8.0, Дължина на втулка [mm]: 150, Тип на технологична връзка: G, 1/2, Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Употребено за продукт: MBT 153
Сензорен джоб, MBT 120
Диаметър на защитна тръба [mm]: 8.0, Дължина на втулка [mm]: 200, Тип на технологична връзка: G, 1/2, Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Употребено за продукт: MBT 153
Сензорен джоб, MBT 120
Диаметър на защитна тръба [mm]: 6.0, Дължина на втулка [mm]: 250, Тип на технологична връзка: G, 1/2, Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Употребено за продукт: MBT 153
Сензорен джоб, MBT 120
Диаметър на защитна тръба [mm]: 11.0, Дължина на втулка [mm]: 50, Тип на технологична връзка: G, 1/2, Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Употребено за продукт: MBT 3560, MBT 5560
Сензорен джоб, MBT 120
Диаметър на защитна тръба [mm]: 11.0, Дължина на втулка [mm]: 100, Тип на технологична връзка: G, 1/2, Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Употребено за продукт: MBT 3560, MBT 5560
Сензорен джоб, MBT 120
Диаметър на защитна тръба [mm]: 11.0, Дължина на втулка [mm]: 150, Тип на технологична връзка: G, 1/2, Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Употребено за продукт: MBT 3560, MBT 5560
Сензорен джоб, MBT 120
Диаметър на защитна тръба [mm]: 11.0, Дължина на втулка [mm]: 200, Тип на технологична връзка: G, 1/2, Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Употребено за продукт: MBT 3560, MBT 5560