Shows 60 product(s)
Сензорен джоб, AKS 120
Диаметър на защитна тръба [mm]: 7.0, Тип на технологична връзка: Ø, 22, Материал на защитна тръба: Stainless steel
AKS 120, NPT
Материал на защитна тръба: Stainless steel, Диаметър на защитна тръба [mm]: 7.0, Тип на технологична връзка: NPT, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 18
Сензор за температура, AKS 25 W4
Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 1000, Размер на електрическа връзка: Pg 11
Сензорен джоб, MBT 120
Диаметър на защитна тръба [mm]: 11.0, Дължина на втулка [mm]: 60, Тип на технологична връзка: G, 1/2, Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Употребено за продукт: MBT 3560, MBT 5560