Аксесоар, Нипел
Аксесоар, Нипел

017-420566

Reducing Nipple, Used for product: CAS; KP; KPS; MP; RT

Информация за продукта

Бруто тегло 0.05 kg
Нето тегло 0.04 kg
EAN 5702428020992

 

Бележки за присъединяване Двупоточна система
Вид на опаковката Мултипак
Включени части 1x шайба алуминиева
връзка вх. налягане, стд. ISO 228-1
Вход по налягане вътрешен/външен Вътрешен
Група продукти Аксесоари на превключватели
Изход по налягане, вътрешен/външен Външен
Количество в опаковка от определен вид 5 pc
Наименование на продукта Нипел
Размер връзка вх. налягане [in] 3/8
Размер на връзка изх. налягане [in] 7/16-20
Тип Аксесоар
Тип на връзка вх. налягане G
Тип на връзка изх. налягане UNF
Типово обозначение Нипел
Употребено за продукт CAS
KP
KPS
MP
RT
Фамилно име на продукта T2

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality