Диференциален пресостат, RT262AE

017D003066

Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.10 - 1.50, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 11.0

Информация за продукта

Бруто тегло 1.507 Kg
Нето тегло 1.229 Kg
Volume 4.563 Liter
EAN 5702428131476

 

ATEX текст за продажби -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EN 60947 електрически свойства Степен на замърсяване: 3
Номинално импулсно напрежение: 4 kV
Защита от късо съединение, предпазител: 10A
Изолация: 400V
EN 60947 проводни свойства Гъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2
Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2
Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP66
Product Name Description Диференциален пресостат
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
UK RoHS compliance Out of scope
Алармен сигнал Падане
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Време за освобождаване на релето [с] 0 s
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на налягането [bar] Pe [Макс.] 9 bar
Диапазон на налягането [bar] Pe [Мин] -1 bar
Диапазон на настройка на диф. наляг. [psi] [мин] 1.5 psi
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [макс] 1.5 bar
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [мин] 0.1 bar
Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [макс] 0.15 MPa
Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [мин] 0.01 MPa
Диапазон на настройка на диф. наляг.[psi] [макс] 22 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -50 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -58 °F
Диференциален контакт [bar] 0.1 bar
Електрическа връз. мъжка/женска Женско
Електрическа връзка Вход за винтов кабел
Електрическа връзка стандарт DIN 40430
Електрически спец. стандарт EN 60947-4/-5
Количество в опаковка от определен вид 9 pc
Макс. работно налягане [bar] 11 bar
Макс. работно налягане [psig] 160 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe 13 bar
Макс. тестово налягане [psig] 188 psig
Обслужваем Контактни системи
Одобрение ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Китай
TYSK
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Описание на продукта Диф. Прекъсвач за налягане
Продуктови аксесоари Генерични аксесоари
Аксесоари на превключватели
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Макс] 9 bar
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Мин] -1 bar
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Макс] 131 psig
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Мин] -15 psig
Размер на връзка по налягане 3/8
Размер на електрическа връзка 2xPg 13.5
Стандарт за връзка по налягане ISO 228-1
степен на контакт Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Pi=1 W
Ui=29 V
Li=0.2 uH
Тип RT262AE
Тип връзка по налягане G
Фабрична настройка [bar] 0.12 bar
Фабрична настройка [MPa] 0.012 MPa
Фабрична настройка [psig] 2 psig
функция Reset Авто
Функция на контакт SPDT (неутрална зона)

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality