Wire position sensor, DST X800, 1800 mm, Single, 0.5 - 4.5 V
098G2000
Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 5 pin, Measuring range [mm]: 1800, Specification key: SN1S1800HA1 0033X00
Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 5 pin, Measuring range [mm]: 1800, Specification key: SN1S1800HA1 0033X00
Бруто тегло | 0.724 Kg |
Нето тегло | 0.53 Kg |
Volume | 4.451 Liter |
EAN | 5702428646932 |
Бруто тегло | 0.724 Kg |
Нето тегло | 0.53 Kg |
Volume | 4.451 Liter |
EAN | 5702428646932 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
Product Name Description | Wire position sensor |
SCIP dossier no. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
SCIP dossier product name | GSH |
Аксесоари | NO |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Sensors |
Диапазон на измерване [mm] | 1800 mm |
Електрическа връзка | M12 x 1 |
Електрическа връзка стандарт | IEC 61076-2-101 |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] | 36 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] | 10 V |
Изход сигнал | 0.5 - 4.5 V |
Ключ за спецификация | SN1S1800HA1 0033X00 |
Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
Размер на електрическа връзка | 5 pin |
Тип | DST X800 |
Тип верига | Single |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
Product Name Description | Wire position sensor |
SCIP dossier no. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
SCIP dossier product name | GSH |
Аксесоари | NO |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Sensors |
Диапазон на измерване [mm] | 1800 mm |
Електрическа връзка | M12 x 1 |
Електрическа връзка стандарт | IEC 61076-2-101 |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] | 36 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] | 10 V |
Изход сигнал | 0.5 - 4.5 V |
Ключ за спецификация | SN1S1800HA1 0033X00 |
Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
Размер на електрическа връзка | 5 pin |
Тип | DST X800 |
Тип верига | Single |