Воден вентил с управление по температура, AVTA 25, G, 1
Воден вентил с управление по температура, AVTA 25, G, 1

003N0032

Материал на тялото: Месинг, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на температурата на сензора, Тип заряд: Универсален

Информация за продукта

Бруто тегло 1.91 kg
Нето тегло 1.57 kg
EAN 5702423014378

 

Cv стойност [gal/min] 6.4 gal/min
Kv стойност [m³/h] 5.5 m³/h
Армировка Yes
Вид на опаковката Мултипак
Вън/Вътр. уплътнител за капилярна тръба Вътрешен
Група продукти Водни регулиращи вентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -25 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -13 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.] 10 bar
Диференциално налягане [bar] [мин] 0 bar
Диференциално налягане [psi] [макс] 145 psi
Диференциално налягане [psi] [мин] 0 psi
Дължина на капилярна тръба [mm] 2000 mm
дължина на капилярната тръба 78 3/4 in
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Конфигурация на отваряне Отваря при повишаване на температурата на сензора
Макс. налягане върху сензор [bar] 25 bar
Макс. налягане върху сензор [psig] 362.6 psig
Макс. работно налягане [bar] 16 bar
Макс. работно налягане [psig] 232 psig
Макс. сензорна температура [°C] 90 °C
Макс. сензорна температура [°F] 194 °F
Макс. тестово налягане [bar] Pe 25 bar
Макс. тестово налягане [psig] 362.6 psig
Материал на тялото Месинг
Модел но. PL
Наименование на продукта Воден вентил с управление по температура
Оборудване
Обслужваем Резервни части за воден вентил
Одобрение EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Китай
Описание на продукта Термостатичен вентил
Присъединителен размер [инч] 1
Присъединяване вътрешно/външно Вътрешен
Продуктови аксесоари Генерични аксесоари
Аксесоари за водни вентили
размер на дюзи [инч] 1 in
Размер на изход [mm] 25 mm
Размер на сензора (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Размер на уплътнител за капилярна тръба [in] 3/4
Размер на щуцер [mm] 25 mm
Стандарт за присъединяване ISO 228-1
Стандартен уплътнител за капилярна тръба ISO 228-1
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 65 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] 25 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 149 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] 77 °F
Тип AVTA 25
Тип заряд Универсален
Тип на уплътнител за капилярна тръба G
Тип присъединяване G
Фамилно име на продукта AVTA
Флуид Неутрална среда

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality