Резервна част, 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B; 042N Coil Type B, Щепсел за кабел
Резервна част, 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B; 042N Coil Type B, Щепсел за кабел

042N0265

Тип: Резервна част, Употребено за продукт: 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B; 042N Coil Type B, Типово обозначение: Щепсел за кабел, Наименование на продукта: Щепсел за кабел

Информация за продукта

Бруто тегло 0.03 kg
Нето тегло 0.03 kg
EAN 5702423205899

 

IP степен на защита от бн. Влияния IP65
LED цвят Червен
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Аксесоари за соленоидна бобина
Диаметър на кабел [in] [Макс] 0.32 in
Диаметър на кабел [in] [Мин] 0.24 in
Диаметър на кабел [mm] [Max] 8 mm
Диаметър на кабел [mm] [Мин] 6 mm
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 90 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 194 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Електрическа връзка стандарт EN 175301-803
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Захранващо напрежение [V] DC 230 V
Количество в опаковка от определен вид 100 pc
Контакти 2 + PE
Макс. Работен ток [A] 16 A
Материал на контакт CuZn (с покритие от Cu/Sn)
Материал на уплътнението NBR
Наименование на продукта Щепсел за кабел
Одобрение CE
UKCA
Размер на проводник, макс [mm2] 1.5 mm²
Съпротивление на контакт макс. [mOhm] 15 mOhm
Тип Резервна част
Тип на тялото Полупрозрачен
Тип уплътнител Профилиран
Типово обозначение Щепсел за кабел
Толеранс ± 10%
Употребено за продукт 018F Coil Type B
018Z бобина тип B
042N Coil Type B
Форма на електрическа връзка Формуляр А

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality