Water valves accessories, Accessory Cap. Tube Gland 3/4" NPT
003N0056
Accessory Cap. Tube Gland 3/4" NPT, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 120
Accessory Cap. Tube Gland 3/4" NPT, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 120
Бруто тегло | 0.109 Kg |
Нето тегло | 0.072 Kg |
Volume | 0.044 Liter |
EAN | 5702423011582 |
Бруто тегло | 0.109 Kg |
Нето тегло | 0.072 Kg |
Volume | 0.044 Liter |
EAN | 5702423011582 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Capillary tube gland |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Вън/Вътр. уплътнител за капилярна тръба | Външен |
Група продукти | Water valves accessories |
Количество в опаковка от определен вид | 120 pc |
Размер на сензора (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Размер на уплътнител за капилярна тръба [in] | 3/4 |
Стандартен уплътнител за капилярна тръба | ANSI/ASME B1.20.1 |
Тип | Accessory |
Тип на уплътнител за капилярна тръба | NPT |
Типово обозначение | Уплътнител за капилярна тръба |
Употребено за продукт |
AVTA AVTB |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Capillary tube gland |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Вън/Вътр. уплътнител за капилярна тръба | Външен |
Група продукти | Water valves accessories |
Количество в опаковка от определен вид | 120 pc |
Размер на сензора (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Размер на уплътнител за капилярна тръба [in] | 3/4 |
Стандартен уплътнител за капилярна тръба | ANSI/ASME B1.20.1 |
Тип | Accessory |
Тип на уплътнител за капилярна тръба | NPT |
Типово обозначение | Уплътнител за капилярна тръба |
Употребено за продукт |
AVTA AVTB |