Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR

016D3330

Препоръки за топлоносителя: Water,Brine,Oil,Air, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2

Информация за продукта

Бруто тегло 16.72 Kilogram
Нето тегло 15.884 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN 5702422130802

 

Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Cv стойност [gal/min] 58.1 gal/min
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 50 m³/h
SCIP dossier no. ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
UK RoHS compliance Out of scope
Брой начини 2/2
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Solenoid valves
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 90 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -25 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 194 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -13 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.] 10 bar
Диференциално налягане [bar] [мин] 0.25 bar
Диференциално налягане [psi] [макс] 145 psi
Диференциално налягане [psi] [мин] 3.6 psi
Допуск на топлоносителя коментари Неутрална среда
Задвижка B
Име на програма за части EV220B 65 - 100
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Ключ за спецификация EV220B 65CI FL10 N NC000
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt] 50 cSt
Макс. работно налягане [bar] 10 bar
Макс. работно налягане [psig] 145 psig
Макс. тестово налягане [bar] 15 bar
Макс. тестово налягане [psig] 218 psig
Материал на присъединителния елемент Чугун
Материал на тялото Чугун
Материал на уплътнението NBR
Наименование на продукта Соленоиден вентил
Обслужваем Резервни части на соленоиден вентил
Околна температура макс. [°C] 80 °C
Околна температура макс. [°F] 176 °F
Отваряне/затваряне на изравнителна дюза Опционална изразвняваща дюза
Посока на поток Еднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс] 7000 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс] 5000 ms
Препоръки за топлоносителя Water,Brine,Oil,Air
Присъединителен размер [инч] 2 1/2 in
Продуктови аксесоари Фланци
Аксесоари за соленоиден вентил
Работа Серво задвижване (бутало)
размер на дюзи [инч] 2 1/4 in
Размер на задвижка 13.5 mm
Размер на задвижка [in] 0.53 in
Размер на щуцер [mm] 65 mm
Система на задвижката [mm] 13.5 mm
Стандарт за присъединяване EN 1092-1
Тип EV220B
Тип присъединяване Фланец
Типово обозначение EV220B 65
Флуидна група 2
Функция NC

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality