Coupling and Bell Housing
180Z0085
APP W HC 15-30; APP 21-46, Размер на моторна рамка: IEC225, 1.57 in, 60 mm
APP W HC 15-30; APP 21-46, Размер на моторна рамка: IEC225, 1.57 in, 60 mm
Бруто тегло | 14.876 Kg |
Нето тегло | 12.5 Kg |
Volume | 210.375 Liter |
EAN | 5715162678350 |
Бруто тегло | 14.876 Kg |
Нето тегло | 12.5 Kg |
Volume | 210.375 Liter |
EAN | 5715162678350 |
Description | Coupling Kit IEC 225/Ø450/Ø60 |
For product |
APP W HC 15-30 APP 21-46 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor shaft diameter [in] | 2.36 in |
Motor shaft diameter [mm] | 60 mm |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Accessories |
Описание на продукта | Couplings and Bell Housings |
Приложение | Desalination |
Размер на моторна рамка | IEC225 |
Тип | Coupling and Bell Housing |
Типово обозначение | Coupling and Bell Housing |
Description | Coupling Kit IEC 225/Ø450/Ø60 |
For product |
APP W HC 15-30 APP 21-46 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor shaft diameter [in] | 2.36 in |
Motor shaft diameter [mm] | 60 mm |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Accessories |
Описание на продукта | Couplings and Bell Housings |
Приложение | Desalination |
Размер на моторна рамка | IEC225 |
Тип | Coupling and Bell Housing |
Типово обозначение | Coupling and Bell Housing |