Whatever you are looking for in appliance controls you will find it in the wide range of temperature control products delivered by Danfoss. The comprehensive product range includes among others CFC-free electromechanical thermostats for refrigerators and freezers, produced to precise customer specifications, as well as service thermostats for all refrigeration and freezing applications..
Shows 31 product(s)
Термостат, B0
Тип: B0, отопл. Вкл. [°C]: 7.1, отопл. Изкл. [°C]: -2, охлаждане включване [°C]: 1, охлаждане изключване [°C]: -9.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1300
Термостат, B0
Тип: B0, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Хладилници, отопл. Вкл. [°C]: 3.5, отопл. Изкл. [°C]: -3, охлаждане включване [°C]: -4.5, охлаждане изключване [°C]: -11.8, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000
Термостат, B0
Тип: B0, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Хладилници, отопл. Вкл. [°C]: -2, отопл. Изкл. [°C]: -11, охлаждане включване [°C]: -9.7, охлаждане изключване [°C]: -21, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000
Термостат, B0
Тип: B0, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Фризери без аларма, отопл. Вкл. [°C]: -15, отопл. Изкл. [°C]: -23, охлаждане включване [°C]: -21.9, охлаждане изключване [°C]: -32, Дължина на капилярна тръба [mm]: 800
Термостат, B0
Тип: B0, отопл. Вкл. [°C]: -17, отопл. Изкл. [°C]: -23, охлаждане включване [°C]: -23, охлаждане изключване [°C]: -30, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1200
Термостат, B0
Тип: B0, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Охладители за бутилки, отопл. Вкл. [°C]: 15.2, отопл. Изкл. [°C]: 9, охлаждане включване [°C]: 8, охлаждане изключване [°C]: 0.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1200
Термостат, B0
Тип: B0, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Охладители за бутилки, отопл. Вкл. [°C]: 10.5, отопл. Изкл. [°C]: 5, охлаждане включване [°C]: 3, охлаждане изключване [°C]: -4.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1200
Термостат, B0
Тип: B0, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Хладилници, отопл. Вкл. [°C]: 2.5, отопл. Изкл. [°C]: -5, охлаждане включване [°C]: -13.5, охлаждане изключване [°C]: -24.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1200
Термостат, B0
Тип: B0, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Шкафове за сладолед, отопл. Вкл. [°C]: -7.5, отопл. Изкл. [°C]: -15, охлаждане включване [°C]: -22, охлаждане изключване [°C]: -33.1, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000
Термостат, B0
Тип: B0, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Охладители за бутилки, отопл. Вкл. [°C]: 10.5, отопл. Изкл. [°C]: 5.2, охлаждане включване [°C]: -1, охлаждане изключване [°C]: -8.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000