Температурни сензори

Shows 9 product(s)

084Z4030

MBT 3560, 50 mm, G,1/4

Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Размер на електрическа връзка: Pg 9, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti

084Z4031

MBT 3560, 100 mm, G,1/4

Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Размер на електрическа връзка: Pg 9, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti

084Z4032

MBT 3560, 150 mm, G,1/4

Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Размер на електрическа връзка: Pg 9, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti

084Z4033

MBT 3560, 200 mm, G,1/4

Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Размер на електрическа връзка: Pg 9, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti

084Z4034

MBT 3560, 250 mm, G,1/4

Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Размер на електрическа връзка: Pg 9, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti

084Z8008

Сензор за температура, MBT 5250, 150 mm, G,1/2

Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Размер на електрическа връзка: Pg 11

084Z8036

Сензор за температура, MBT 5250, 50 mm, G,1/2

Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Размер на електрическа връзка: Pg 11

084Z8039

Сензор за температура, MBT 5250, 100 mm, G,1/2

Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Размер на електрическа връзка: Pg 11

084Z8043

Сензор за температура, MBT 5250, 200 mm, G,1/2

Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Размер на електрическа връзка: Pg 11

Преглед: