B0

077B0007

Тип: B0, отопл. Вкл. [°C]: 7.1, отопл. Изкл. [°C]: -2.0, охлаждане включване [°C]: 1.0, охлаждане изключване [°C]: -9.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1300

Информация за продукта

Бруто тегло 0.089 Kilogram
Нето тегло 0.075 Kilogram
Volume 0.262 Liter
EAN 5702424003937

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Индустриален пакет
Група продукти Mechanical cold controls
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm] 1300 mm
Клеми 6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид 90 pc
Наименование на продукта Термостат
Одобрение BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
отопл. Вкл. [°C] 7.1 °C
отопл. Изкл. [°C] -2 °C
охлаждане включване [°C] 1 °C
охлаждане изключване [°C] -9.5 °C
Регулирано при налягане [mm Hg] 760 mmHg
Регулируема позиция СТУДЕН
Тип B0
Употребено за продукт Freezers

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality