MSV-F2, DN 250, PN 16, Фланец
003Z1068
MSV-F2 DN 250 с нипели за измерване PN16, ръчен вентил за предварителна настройка
MSV-F2 DN 250 с нипели за измерване PN16, ръчен вентил за предварителна настройка
Бруто тегло | 354 Kg |
Нето тегло | 323 Kg |
Volume | 691.2 Liter |
EAN | 5702420079974 |
Бруто тегло | 354 Kg |
Нето тегло | 323 Kg |
Volume | 691.2 Liter |
EAN | 5702420079974 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 250 с нипели за измерване PN16, ръчен вентил за предварителна настройка |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 952.3 m³/h |
SCIP dossier no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
SCIP dossier product name | MSV-F2 MNF DN15-300 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Manual balancing |
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.] | 150 KPa |
Изпускателна функция | Не |
Клас на налягане | PN 16 |
Материал на тялото на вентила | Сив Чугун (EN-GJL- 250) |
Нипели за измерване | С нипели за измерване |
Размер на вентила | DN 250 |
Скала за настройка | Да |
Спирателна функция | Да |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
Тип | MSV-F2 |
Типове връзки | Фланец |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 250 с нипели за измерване PN16, ръчен вентил за предварителна настройка |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 952.3 m³/h |
SCIP dossier no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
SCIP dossier product name | MSV-F2 MNF DN15-300 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Manual balancing |
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.] | 150 KPa |
Изпускателна функция | Не |
Клас на налягане | PN 16 |
Материал на тялото на вентила | Сив Чугун (EN-GJL- 250) |
Нипели за измерване | С нипели за измерване |
Размер на вентила | DN 250 |
Скала за настройка | Да |
Спирателна функция | Да |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
Тип | MSV-F2 |
Типове връзки | Фланец |