LENO MSV-BD, DN 15, Вътрешна резба
003Z4001
MSV-BD DN 15, вътрешна резба, ръчен вентил за предварителна настройка
MSV-BD DN 15, вътрешна резба, ръчен вентил за предварителна настройка
Бруто тегло | 0.82 Kg |
Нето тегло | 0.816 Kg |
Volume | 1.367 Liter |
EAN | 5702420084909 |
Бруто тегло | 0.82 Kg |
Нето тегло | 0.816 Kg |
Volume | 1.367 Liter |
EAN | 5702420084909 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-BD DN 15, вътрешна резба, ръчен вентил за предварителна настройка |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 3 m³/h |
SCIP dossier no. | d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41 |
SCIP dossier product name | MSV-BD DN15-DN50 (2) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Manual balancing |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 2.5 bar |
Изпускателна функция | Да |
Клас на налягане | PN 20 |
Материал на тялото на вентила | Месинг DZR |
Нипели за измерване | С нипели за измерване |
Присъединяване | G ½" |
Размер на вентила | DN 15 |
Скала за настройка | Да |
Спирателна функция | Да |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -20 °C |
Тип | LENO MSV-BD |
Типове връзки | Вътрешна резба |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-BD DN 15, вътрешна резба, ръчен вентил за предварителна настройка |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 3 m³/h |
SCIP dossier no. | d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41 |
SCIP dossier product name | MSV-BD DN15-DN50 (2) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Manual balancing |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 2.5 bar |
Изпускателна функция | Да |
Клас на налягане | PN 20 |
Материал на тялото на вентила | Месинг DZR |
Нипели за измерване | С нипели за измерване |
Присъединяване | G ½" |
Размер на вентила | DN 15 |
Скала за настройка | Да |
Спирателна функция | Да |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -20 °C |
Тип | LENO MSV-BD |
Типове връзки | Вътрешна резба |