AB-QM, DN 50, С нипели за измерване, Фланец
003Z0772
AB-QM DN 50, flange, с три нипела за измерване, независим от налягането балансиращ и управляващ вентил
AB-QM DN 50, flange, с три нипела за измерване, независим от налягането балансиращ и управляващ вентил
Бруто тегло | 14.429 Kg |
Нето тегло | 14.429 Kg |
Volume | 26.754 Liter |
EAN | 5710104034072 |
Бруто тегло | 14.429 Kg |
Нето тегло | 14.429 Kg |
Volume | 26.754 Liter |
EAN | 5710104034072 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 50, flange, с три нипела за измерване, независим от налягането балансиращ и управляващ вентил |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Версия | AB-QM |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Pressure independent balancing and control valves |
Дебит номинален [m³/h] | 12.5 m³/h |
Диференциално налягане [kPa] [Макс.] | 600 KPa |
Клас на налягане | PN 16 |
Материал на тялото на вентила | Сив чугун (EN-GJL-250) |
Начално налягане [kPa] | 30 KPa |
Нипели за измерване | С нипели за измерване |
Присъединяване на задвижката | Стандарт на Данфосс |
Размер на вентила | DN 50 |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
Тип | AB-QM |
Типове връзки | Фланец |
Ход [mm] | 10 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 50, flange, с три нипела за измерване, независим от налягането балансиращ и управляващ вентил |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Версия | AB-QM |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Pressure independent balancing and control valves |
Дебит номинален [m³/h] | 12.5 m³/h |
Диференциално налягане [kPa] [Макс.] | 600 KPa |
Клас на налягане | PN 16 |
Материал на тялото на вентила | Сив чугун (EN-GJL-250) |
Начално налягане [kPa] | 30 KPa |
Нипели за измерване | С нипели за измерване |
Присъединяване на задвижката | Стандарт на Данфосс |
Размер на вентила | DN 50 |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
Тип | AB-QM |
Типове връзки | Фланец |
Ход [mm] | 10 mm |