NovoCon L, DN 125-150, Пружина нагоре
003Z8561
Ел. задвижка NovoCon® L дигитална за AB-QM DN 125-150 с функция SD
Ел. задвижка NovoCon® L дигитална за AB-QM DN 125-150 с функция SD
Бруто тегло | 9.593 Kg |
Нето тегло | 8.9 Kg |
Volume | 18.081 Liter |
EAN | 5714279426229 |
Бруто тегло | 9.593 Kg |
Нето тегло | 8.9 Kg |
Volume | 18.081 Liter |
EAN | 5714279426229 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ел. задвижка NovoCon® L дигитална за AB-QM DN 125-150 с функция SD |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP 54 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Включен кабел | Не |
Група продукти | Gear actuators |
Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
Захранващо напрежение [V] DC | 24 V |
Защитна функция | Пружина нагоре |
Съвместимост с размера на AB-QM | DN 125-150 |
Тип | NovoCon L |
Тип управляващ сигнал | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
Управляваща характеристика | Линейна / Равнопроцентно |
Ход [mm] | 50 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ел. задвижка NovoCon® L дигитална за AB-QM DN 125-150 с функция SD |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP 54 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Включен кабел | Не |
Група продукти | Gear actuators |
Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
Захранващо напрежение [V] DC | 24 V |
Защитна функция | Пружина нагоре |
Съвместимост с размера на AB-QM | DN 125-150 |
Тип | NovoCon L |
Тип управляващ сигнал | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
Управляваща характеристика | Линейна / Равнопроцентно |
Ход [mm] | 50 mm |