Shows 30 product(s)
ABN A5 Вкл./Изкл., Захранващо напрежение [V] AC: 24, 5.00 mm, Нормално затворен
ABN A5, 24 V, 5 mm, Н.З., термозадвижка
ABN A5 Вкл./Изкл., Захранващо напрежение [V] AC: 24, 5.00 mm, Нормално отворен
ABN A5, 24 V, 5 mm, Н.О., термозадвижка
ABN A5 Вкл./Изкл., Захранващо напрежение [V] AC: 230, 5.00 mm, Нормално затворен
ABN A5, 230 V, 5 mm, Н.З., термозадвижка
ABN A5 Вкл./Изкл., Захранващо напрежение [V] AC: 230, 5.00 mm, Нормално отворен
ABN A5, 230V, 5 mm, Н.О., термозадвижка
ABN A5 Вкл./Изкл., Захранващо напрежение [V] AC: 24, 5.00 mm, Нормално затворен
ABN A5, 24 V, 5 mm, Н.З., термозадвижка
ABN A5 Вкл./Изкл., Захранващо напрежение [V] AC: 120, 5.00 mm, Нормално затворен
ABN A5, 120 V, 5 mm, Н.З., термозадвижка
ABNM A5 0-10V, LOG, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 5.00 mm, Нормално затворен
ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, Н.З., термозадвижка
ABNM A5 0-10V, LIN, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 5.00 mm, Нормално затворен
ABNM A5 LIN, 24 V, 5 mm, Н.З., термозадвижка
ABNM A5 0-10V, LOG, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 6.50 mm, Нормално затворен
ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, Н.З., термозадвижка
ABNM A5 0-10V, LOG, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 6.50 mm, Нормално отворен
ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, Н.О., термозадвижка