MTCV, Версия: A, DN 20

003Z4520

MTCV DN 20, Версия A, многофункционален термостатичен циркулационен вентил

Информация за продукта

Бруто тегло 0.634 Kg
Нето тегло 0.632 Kg
Volume 0.495 Liter
EAN 5710104092119

 

Description MTCV DN 20, Версия A, многофункционален термостатичен циркулационен вентил
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 1.8 m³/h
SCIP dossier no. 583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
SCIP dossier product name MTCV Version A
Версия A
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Hot water balancing
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] 60 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] 35 °C
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.] 100 KPa
Клас на налягане PN 10
Материал на тялото на вентила Rg5
Размер на вентила DN 20
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 100 °C
Тип MTCV
Типове връзки Вътрешна резба
Фабрична настройка [°C] 50 °C
Функция за дезинфекция Не

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality