Енергоизмервателни уреди, SonoMeter 40, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Отопление и охлаждане, батерии 2 x AA-клетъчни, Радиомодул 868 MHz OMS
187F2631
Energy meter for commercial applications
Energy meter for commercial applications
Бруто тегло | 3.405 Kg |
Нето тегло | 3.105 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
EAN | 5702424607234 |
Бруто тегло | 3.405 Kg |
Нето тегло | 3.105 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
EAN | 5702424607234 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
IP клас на защита | IP65 |
Kvs стойности [m³/h] | 11.67 m³/h |
qc [m³/h] | 0.007 m³/h |
qi [m³/h] | 0.035 m³/h |
qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
qs [m³/h] | 7 m³/h |
SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dossier product name | Sono40 |
UK RoHS compliance | Yes |
Weight per battery | 19 g |
Батерия qty | 2 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.] | 93 % |
Времетраене на съхранение на регистъра [месец] | 36 mo |
Група продукти | Energy meters |
Диаметър [mm] | 25 mm |
Диаметър на температурния сензор [mm] | 5.2 mm |
Динамичен обхват | 1:100 |
Дължина [mm] | 260 mm |
Дължина на кабела между калкулатора и сензора за дебит [m] | 2.5 m |
Дължина на кабела на сензорите за температура [m] | 3 m |
Единица за енергия | kWh |
Експлоатационен живот на батерията [год.] | 15 yr |
Захранващо напрежение [V] DC | 4 V |
Интегрирана комуникация | Радиомодул 868 MHz OMS |
Интерфейсен модул слот 1 | No interface module |
Клас за околна среда | E2/M1 |
Материал на изолацията на кабела | Без халоген |
Монтаж | Връщане |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Макс.] | 180 °C |
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Мин.] | 0 °C |
Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] | 5 °C |
Орган за одобрение | MID |
Приложение | Отопление и охлаждане |
Принцип на измерване на дебита | Ултразвуково |
Размер за присъединяване | G 1 1/4 |
Стандарт за точност | Клас 2 по EN1434 |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 35 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -25 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 0 °C |
Тип | SonoMeter 40 |
Тип захранващо напрежение | батерии 2 x AA-клетъчни |
Тип на дисплея | LCD |
Тип одобрение | Типово одобрено и проверено за 1-ви път |
Тип температурни сензори | Pt 500 |
Типове връзки | Резба |
Флуид | Качество на водата с pH 7 до 9,5 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
IP клас на защита | IP65 |
Kvs стойности [m³/h] | 11.67 m³/h |
qc [m³/h] | 0.007 m³/h |
qi [m³/h] | 0.035 m³/h |
qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
qs [m³/h] | 7 m³/h |
SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dossier product name | Sono40 |
UK RoHS compliance | Yes |
Weight per battery | 19 g |
Батерия qty | 2 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.] | 93 % |
Времетраене на съхранение на регистъра [месец] | 36 mo |
Група продукти | Energy meters |
Диаметър [mm] | 25 mm |
Диаметър на температурния сензор [mm] | 5.2 mm |
Динамичен обхват | 1:100 |
Дължина [mm] | 260 mm |
Дължина на кабела между калкулатора и сензора за дебит [m] | 2.5 m |
Дължина на кабела на сензорите за температура [m] | 3 m |
Единица за енергия | kWh |
Експлоатационен живот на батерията [год.] | 15 yr |
Захранващо напрежение [V] DC | 4 V |
Интегрирана комуникация | Радиомодул 868 MHz OMS |
Интерфейсен модул слот 1 | No interface module |
Клас за околна среда | E2/M1 |
Материал на изолацията на кабела | Без халоген |
Монтаж | Връщане |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Макс.] | 180 °C |
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Мин.] | 0 °C |
Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] | 5 °C |
Орган за одобрение | MID |
Приложение | Отопление и охлаждане |
Принцип на измерване на дебита | Ултразвуково |
Размер за присъединяване | G 1 1/4 |
Стандарт за точност | Клас 2 по EN1434 |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 35 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -25 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 0 °C |
Тип | SonoMeter 40 |
Тип захранващо напрежение | батерии 2 x AA-клетъчни |
Тип на дисплея | LCD |
Тип одобрение | Типово одобрено и проверено за 1-ви път |
Тип температурни сензори | Pt 500 |
Типове връзки | Резба |
Флуид | Качество на водата с pH 7 до 9,5 |