Енергоизмервателни уреди, За тип на продукта: Общо портфолио, Aдаптер за монтиране на директен сензор R½" на M10x1 (1бр.) - вкл. Медна гарнитура за плоско уплътнение
087G6075
Тип: Аксесоари
Тип: Аксесоари
Бруто тегло | 0.058 Kg |
Нето тегло | 0.04 Kg |
Volume | 0.011 Liter |
EAN | 5710104051512 |
Бруто тегло | 0.058 Kg |
Нето тегло | 0.04 Kg |
Volume | 0.011 Liter |
EAN | 5710104051512 |
China RoHS compliance | Yes |
Description | Aдаптер за монтиране на директен сензор R½" на M10x1 (1бр.) - вкл. Медна гарнитура за плоско уплътнение |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
SCIP dossier no. | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
SCIP dossier product name | Adapter mounting sensor |
UK RoHS compliance | Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Energy meters |
Диаметър [mm] | 15 mm |
За тип на продукта | Общо портфолио |
Количество в опаковката | 1 |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Размер за присъединяване |
R 1/2 M 10 x 1 |
Тип | Accessories |
Типове връзки | Резба |
China RoHS compliance | Yes |
Description | Aдаптер за монтиране на директен сензор R½" на M10x1 (1бр.) - вкл. Медна гарнитура за плоско уплътнение |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
SCIP dossier no. | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
SCIP dossier product name | Adapter mounting sensor |
UK RoHS compliance | Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Energy meters |
Диаметър [mm] | 15 mm |
За тип на продукта | Общо портфолио |
Количество в опаковката | 1 |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Размер за присъединяване |
R 1/2 M 10 x 1 |
Тип | Accessories |
Типове връзки | Резба |