Енергоизмервателни уреди, За тип на продукта: Общо портфолио, Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток
187F0593
Тип: Аксесоари
Тип: Аксесоари
Бруто тегло | 0.215 Kg |
Нето тегло | 0.202 Kg |
Volume | 0.33 Liter |
EAN | 5710104069012 |
Бруто тегло | 0.215 Kg |
Нето тегло | 0.202 Kg |
Volume | 0.33 Liter |
EAN | 5710104069012 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток |
SCIP dossier no. | e7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a |
SCIP dossier product name | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15 |
UK RoHS compliance | Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Energy meters |
Диаметър [mm] | 15 mm |
За тип на продукта | Общо портфолио |
Количество в опаковката | 1 |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Принадлежност тип | Фитинги PN25 130°C |
Размер за присъединяване | 1/2" |
Тип | Accessories |
Типове връзки | Вътрешна резба |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток |
SCIP dossier no. | e7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a |
SCIP dossier product name | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15 |
UK RoHS compliance | Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Energy meters |
Диаметър [mm] | 15 mm |
За тип на продукта | Общо портфолио |
Количество в опаковката | 1 |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Принадлежност тип | Фитинги PN25 130°C |
Размер за присъединяване | 1/2" |
Тип | Accessories |
Типове връзки | Вътрешна резба |