Енергоизмервателни уреди, За тип на продукта: Общо портфолио, Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток
187F0591
Тип: Аксесоари
Тип: Аксесоари
Бруто тегло | 0.464 Kg |
Нето тегло | 0.45 Kg |
Volume | 0.527 Liter |
EAN | 5710104069036 |
Бруто тегло | 0.464 Kg |
Нето тегло | 0.45 Kg |
Volume | 0.527 Liter |
EAN | 5710104069036 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток |
SCIP dossier no. | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
SCIP dossier product name | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
UK RoHS compliance | Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Energy meters |
Диаметър [mm] | 25 mm |
За тип на продукта | Общо портфолио |
Количество в опаковката | 1 |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Принадлежност тип | Фитинги PN25 130°C |
Размер за присъединяване | 1" |
Тип | Accessories |
Типове връзки | Вътрешна резба |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток |
SCIP dossier no. | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
SCIP dossier product name | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
UK RoHS compliance | Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Energy meters |
Диаметър [mm] | 25 mm |
За тип на продукта | Общо портфолио |
Количество в опаковката | 1 |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Принадлежност тип | Фитинги PN25 130°C |
Размер за присъединяване | 1" |
Тип | Accessories |
Типове връзки | Вътрешна резба |