Енергоизмервателни уреди, За тип на продукта: Общо портфолио, Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток
087G6071
Тип: Аксесоари
Тип: Аксесоари
Бруто тегло | 0.142 Kg |
Нето тегло | 0.142 Kg |
Volume | 0.084 Liter |
EAN | 5710104061320 |
Бруто тегло | 0.142 Kg |
Нето тегло | 0.142 Kg |
Volume | 0.084 Liter |
EAN | 5710104061320 |
China RoHS compliance | Yes |
Description | Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
SCIP dossier no. | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
SCIP dossier product name | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
UK RoHS compliance | Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Energy meters |
Диаметър [mm] | 20 mm |
За тип на продукта | Общо портфолио |
Количество в опаковката | 2 |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Принадлежност тип | Фитинги PN25 130°C |
Размер за присъединяване | R 1/2 x G 3/4 B |
Тип | Accessories |
Типове връзки | Резба |
China RoHS compliance | Yes |
Description | Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
SCIP dossier no. | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
SCIP dossier product name | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
UK RoHS compliance | Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Energy meters |
Диаметър [mm] | 20 mm |
За тип на продукта | Общо портфолио |
Количество в опаковката | 2 |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Принадлежност тип | Фитинги PN25 130°C |
Размер за присъединяване | R 1/2 x G 3/4 B |
Тип | Accessories |
Типове връзки | Резба |