Danfoss Ally™ Starter Pack, Zigbee, Брой на радиаторните термостати (вкл.): 1
014G2440
Danfoss AllyTM Starter Pack (Gateway + Radiator Thermostat), Zigbee
Danfoss AllyTM Starter Pack (Gateway + Radiator Thermostat), Zigbee
Бруто тегло | 0.553 Kg |
Нето тегло | 0.27 Kg |
Volume | 1.699 Liter |
EAN | 5702424056551 |
Бруто тегло | 0.553 Kg |
Нето тегло | 0.27 Kg |
Volume | 1.699 Liter |
EAN | 5702424056551 |
Battery type or Name | Alkaline AA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss AllyTM Starter Pack (Gateway + Radiator Thermostat) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
SCIP dossier no. | 8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260 |
SCIP dossier product name | Ally Starter Pack |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Безжичен стандарт | Zigbee |
Брой на радиаторните термостати (вкл.) | 1 pc |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
Височина [mm] | 95 mm |
Възможност за гласово управление |
Amazon Alexa Google Assistant Google Home |
Група продукти | Danfoss Ally™ |
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 35 °C |
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 5 °C |
Дължина [mm] | 95 mm |
Дължина на кабела [m] | 1 m |
Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 110 V |
Изходно напрежение [V] DC | 5 V |
Интегриране в система | Danfoss Ally™ |
Консумирана мощност (в готовност) [W] | 2 W |
Одобрение |
UA.TR.089 CE EAC UKCA |
Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
Предаване [m] [Макс.] | 30 m |
Предавателна мощност [mW] [Макс.] | 79 mW |
Приложение |
Жилищно (клас на замърсяване 2) Радиатори, водно подово отопление |
Разход на енергия [W] | 5 W |
Софтуерен клас | A |
Степен на замърсяване | 2 |
Температура за транспортиране [°C] [Макс.] | 60 °C |
Температура за транспортиране [°C] [Мин.] | -20 °C |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 60 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
Терморегулатор IP клас | 20 |
Тип | Danfoss Ally™ Starter Pack |
Тип батерия | 2 x 1,5 V AA-Алкални батерии |
Тип задвижка | Електро-механично |
Тип на адаптера |
M30 RA RAV RAVL |
Тип на дисплея | ДИСПЛЕЙ НО. |
Функция | Контролен термостат |
Цвят | RAL 9016 |
Честота на захранващото напрежение [Hz] | 50 Hz |
Честота на илъчване [GHz] | 2.4 GHz |
Ширина [mm] | 23 mm |
Battery type or Name | Alkaline AA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss AllyTM Starter Pack (Gateway + Radiator Thermostat) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
SCIP dossier no. | 8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260 |
SCIP dossier product name | Ally Starter Pack |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Безжичен стандарт | Zigbee |
Брой на радиаторните термостати (вкл.) | 1 pc |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
Височина [mm] | 95 mm |
Възможност за гласово управление |
Amazon Alexa Google Assistant Google Home |
Група продукти | Danfoss Ally™ |
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 35 °C |
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 5 °C |
Дължина [mm] | 95 mm |
Дължина на кабела [m] | 1 m |
Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 110 V |
Изходно напрежение [V] DC | 5 V |
Интегриране в система | Danfoss Ally™ |
Консумирана мощност (в готовност) [W] | 2 W |
Одобрение |
UA.TR.089 CE EAC UKCA |
Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
Предаване [m] [Макс.] | 30 m |
Предавателна мощност [mW] [Макс.] | 79 mW |
Приложение |
Жилищно (клас на замърсяване 2) Радиатори, водно подово отопление |
Разход на енергия [W] | 5 W |
Софтуерен клас | A |
Степен на замърсяване | 2 |
Температура за транспортиране [°C] [Макс.] | 60 °C |
Температура за транспортиране [°C] [Мин.] | -20 °C |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 60 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
Терморегулатор IP клас | 20 |
Тип | Danfoss Ally™ Starter Pack |
Тип батерия | 2 x 1,5 V AA-Алкални батерии |
Тип задвижка | Електро-механично |
Тип на адаптера |
M30 RA RAV RAVL |
Тип на дисплея | ДИСПЛЕЙ НО. |
Функция | Контролен термостат |
Цвят | RAL 9016 |
Честота на захранващото напрежение [Hz] | 50 Hz |
Честота на илъчване [GHz] | 2.4 GHz |
Ширина [mm] | 23 mm |