Danfoss Ally™ Protect

014G0200

Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type

Информация за продукта

Бруто тегло 0.076 Kg
Нето тегло 0.048 Kg
Volume 0.496 Liter
EAN 5715162135303

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Група продукти Danfoss Ally™
Дължина [mm] 100 mm
Използване For electronic thermostatic radiator valve controllers
Одобрение CE
Приложение Отопление
Тип Danfoss Ally™ Protect
Тип на адаптера RA
Цвят Сив RAL 7035
Ширина [mm] 60 mm
Якост на натиск [N] 500 N

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality