Запоен пластинчат топлообменник, XB51L-2, Брой пластини: 32, 25 bar
004B1148
Този продукт вече не се поддържа.
Материал за спояване: Мед
Материал за спояване: Мед
Бруто тегло | 21.959 Kg |
Нето тегло | 18.16 Kg |
Volume | 38.682 Liter |
EAN | 5710104041308 |
Бруто тегло | 21.959 Kg |
Нето тегло | 18.16 Kg |
Volume | 38.682 Liter |
EAN | 5710104041308 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material Description (Short Te | XB51L-2-16/16_2_25_G_2G2 |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Запоен пластинчат топлообменник |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.158 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.158 L |
Брой на ходовете | 2 |
Брой пластини | 32 |
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm] | 380 mm |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Heat exchangers |
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm] | 50 mm |
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm] | 50 mm |
Категория | II |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Материал за спояване | Мед |
Материал на пластината | 1.4404 |
Обща височина без пети [mm] | 475 mm |
Обща ширина [mm] | 265 mm |
Одобрение | PED |
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.] | 25 bar |
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.] | 25 bar |
Стандарт за присъединяване | DIN ISO 228/1 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 180 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -10 °C |
Тип | XB51L-2 |
Флуидна група | 2 |
Хоризонтален център на отвора [mm] | 170 mm |
Шаблон на пластина | L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material Description (Short Te | XB51L-2-16/16_2_25_G_2G2 |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Запоен пластинчат топлообменник |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.158 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.158 L |
Брой на ходовете | 2 |
Брой пластини | 32 |
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm] | 380 mm |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Heat exchangers |
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm] | 50 mm |
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm] | 50 mm |
Категория | II |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Материал за спояване | Мед |
Материал на пластината | 1.4404 |
Обща височина без пети [mm] | 475 mm |
Обща ширина [mm] | 265 mm |
Одобрение | PED |
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.] | 25 bar |
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.] | 25 bar |
Стандарт за присъединяване | DIN ISO 228/1 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 180 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -10 °C |
Тип | XB51L-2 |
Флуидна група | 2 |
Хоризонтален център на отвора [mm] | 170 mm |
Шаблон на пластина | L |