Монтажни скоби, Подходящи за: XB60SB; XB61SB; XB51SB
Монтажни скоби, Подходящи за: XB60SB; XB61SB; XB51SB

004B1790

Монтажна скоба за XB51 SB / XB60 SB (110- 160 пластини)

Информация за продукта

Бруто тегло 2.95 kg
Нето тегло 2.95 kg
EAN 5710104502021

 

Вертикално разстояние до центъра на отвора, страна 1 [mm] 150.5 mm
Вертикално разстояние до центъра на отвора, страна 2 [mm] 150.5 mm
Група продукти Принадлежности - топлообменници
Описание Монтажна скоба за XB51 SB / XB60 SB (110- 160 пластини)
Подходящи за XB60SB
XB61SB
XB51SB
Тип Монтажни скоби
Ширина между монтажните отвори [mm] 240 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality