China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
JIP-FF DN 15 PN40 L hi L130 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kvs стойности [m³/h] |
11 m³/h |
pH на флуида [Макс.] |
10 |
pH на флуида [Мин.] |
7 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Алтернативни работни флуиди |
Воден р-р на гликол до 50% |
Брой вход/изход-и |
2 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти |
Ball valves |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] |
40 bar |
Допустими работни флуиди |
District heating/cooling circulation water |
Дължина [mm] |
130 mm |
Клас на налягане |
PN 40 |
Клас на пропускливост [% Kvs] |
Клас на пропускливост A |
Материал на накрайниците за заваряване |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Материал на стержена на вентила |
Неръждаема стомана, напр. X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. №1.4306 |
Материал на сферата на вентила |
Неръждаема стомана |
Материал на тялото |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Материал на тялото на вентила |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Материал на уплътнението на конуса/седлото |
PTFE+C |
Материал на уплътнението на стержена |
PTFE/графит |
Материал на фланците |
EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Околна температура [°C] [Мин.] |
-40 °C |
Положение за монтаж |
Всичко |
Приложение |
Централизирано отопление и охлаждане |
Принцип на действие |
Ръкохватка |
Размер на вентила |
DN 15 |
Стандарт за одобрение |
EN 12266 част 1 P10-P11-P12 и част 2 F20 Директива PED 97/23/EEC, модул H1 |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] |
-40 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] |
180 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] |
0 °C |
Тип |
JIP-FF, FB, Handle |
Тип вентил |
Пълнопроходен |
Типове връзки |
Фланец |
Функция |
On/Off |
Ъгъл на завъртане [°] |
90 ° |