AVDS, PN 25, DN 25, Външна резба, G 1 1/4 A, Версия за монтаж: Дебит
003H6674
AVDS PN25 25/6,3 3-12 резба подаваща/връщ
AVDS PN25 25/6,3 3-12 резба подаваща/връщ
Бруто тегло | 6.134 Kg |
Нето тегло | 6.134 Kg |
Volume | 10.08 Liter |
EAN | 5702421541951 |
Бруто тегло | 6.134 Kg |
Нето тегло | 6.134 Kg |
Volume | 10.08 Liter |
EAN | 5702421541951 |
Description | AVDS PN25 25/6,3 3-12 резба подаваща/връщ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 6.3 m³/h |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
PN алтернативно VSP | 16 |
Алтернативни работни флуиди | Циркулационна вода |
Брой вход/изход-и | 2 |
Версия за монтаж | Дебит |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Pressure flow controllers |
Диаметър [mm] | 25 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] | 12 bar |
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] | 3 bar |
Допустими работни флуиди | Пара |
Кавитационен фактор | 0.6 |
Клас на налягане | PN 25 |
Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.05 |
Материал на DP конуса на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4122 |
Материал на мембраната на актуатора | EPDM |
Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4571 |
Материал на тялото на вентила | Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5) |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Ограничаване на дебита | Не |
Положение на стержена | Нормално отворено |
Приложение | Топлофикация |
Размер за присъединяване | G 1 1/4 A |
Размер на вентила | DN 25 |
Регулатор на налягане | Регулатор за понижаване на налягането |
Регулиране на дебит | Не |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 200 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | AVDS |
Тип настройка | Регулируеми |
Типове връзки | Външна резба |
Функция | Регулатор за понижаване на налягането |
Функция VSP - P | Да |
Функция VSP - Q | Не |
Функция VSP - T | Не |
Description | AVDS PN25 25/6,3 3-12 резба подаваща/връщ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 6.3 m³/h |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
PN алтернативно VSP | 16 |
Алтернативни работни флуиди | Циркулационна вода |
Брой вход/изход-и | 2 |
Версия за монтаж | Дебит |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Pressure flow controllers |
Диаметър [mm] | 25 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] | 12 bar |
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] | 3 bar |
Допустими работни флуиди | Пара |
Кавитационен фактор | 0.6 |
Клас на налягане | PN 25 |
Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.05 |
Материал на DP конуса на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4122 |
Материал на мембраната на актуатора | EPDM |
Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4571 |
Материал на тялото на вентила | Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5) |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Ограничаване на дебита | Не |
Положение на стержена | Нормално отворено |
Приложение | Топлофикация |
Размер за присъединяване | G 1 1/4 A |
Размер на вентила | DN 25 |
Регулатор на налягане | Регулатор за понижаване на налягането |
Регулиране на дебит | Не |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 200 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | AVDS |
Тип настройка | Регулируеми |
Типове връзки | Външна резба |
Функция | Регулатор за понижаване на налягането |
Функция VSP - P | Да |
Функция VSP - Q | Не |
Функция VSP - T | Не |