Shows 62 product(s)
AVPB, PN 25, DN 20, Дебит [m3/h]: 0.16 - 3.50, 0.20 bar - 1.00 bar, Външна резба, G 1 A, Версия за монтаж: Връщаща
AVPB PN25 20/6,3 0,2-1,0 резба връщаща
AVPB, PN 25, DN 25, Дебит [m3/h]: 0.20 - 4.50, 0.20 bar - 1.00 bar, Външна резба, G 1 1/4 A, Версия за монтаж: Връщаща
AVPB PN25 25/8 0,2-1,0 резба връщаща
AVPB, PN 25, DN 32, Дебит [m3/h]: 0.40 - 10.00, 0.20 bar - 1.00 bar, Външна резба, G 1 3/4 A, Версия за монтаж: Връщаща
AVPB PN25 32/12,5 0,2-1,0 резба връщаща
AVPB, PN 25, DN 40, Дебит [m3/h]: 0.80 - 12.00, 0.20 bar - 1.00 bar, Външна резба, G 2 A, Версия за монтаж: Връщаща
AVPB PN25 40/16 0,2-1,0 резба връщаща
AVPB, PN 25, DN 50, Дебит [m3/h]: 0.80 - 15.00, 0.20 bar - 1.00 bar, Външна резба, G 2 1/2 A, Версия за монтаж: Връщаща
AVPB PN25 50/20 0,2-1,0 резба връщаща